{"product":{"productId":"agid.2262","price":36.73,"name":"Pendelauflagen verstellbar, mit O-Ring und Innensechskant Form K, POM-Kugel abgeflacht, plan"},"currency":"EUR"}
- Dienen als Auflage, Anschläge und Druckstücke
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Vorrichtungsbau, Montage
- O-Ring als Schutz gegen Schmutz und Fremdteilchen
Beschreibung
Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Kugel Form K POM.
Kugel Form K POM.
Ausführung
Körper vergütet.
POM-Kugel weiß.
POM-Kugel weiß.
Hinweis
Die Pendelauflagen werden zum Stützen und Spannen von Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge, Auflagen und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. Kugel gegen Verdrehen gesichert.
Vorteile
Der eingebaute O-Ring hält die Kugel und verhindert das Eindringen von Schmutz und Fremdteilchen.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Dadurch wird eine gleichmäßige Bewegung gewährleistet.
Der Innensechskant ermöglicht bei Durchgangsbohrungen ein leichtes Verstellen und Positionieren.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.