{"product":{"productId":"agid.18075","price":8.34,"name":"Aufnahmebolzen mit Innengewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form B, zylindrisch
ab
8,34 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Aufnahmebolzen mit Innengewinde, Form C, abgeflacht
ab
9,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
gehärtet und geschliffen (HRC 60 ±2).
Hinweis
Die Aufnahmebolzen erleichtern den Fügevorgang da sie fügegerecht gestaltet sind. In Verbindung mit den gehärteten Aufnahmebuchsen 02026 ermöglichen sie einen passgenauen, verschleißarmen und schnellen Werkstückwechsel.
Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Die Ausführungen D1 = 5 und D1 = 6 besitzen kein Innengewinde.
Zeichnungshinweis
Form B: Aufnahmebolzen zylindrisch
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht
Form C: Aufnahmebolzen abgeflacht