Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
3 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
Körper Vergütungsstahl.
Ausführung
Körper vergütet und brüniert. Auflageflächen einsatzgehärtet.
Hinweis
Die Auflagebolzen werden zum Stützen von unbearbeiteten und bearbeiteten Werkstücken verwendet. Darüber hinaus dienen sie als Anschläge und Druckstücke im Vorrichtungs- und Werkzeugbau. In das Gewinde D können Gewindestifte oder Stiftschrauben eingedreht und verklebt werden. So erhält man auf einfache Art eine Auflage mit Außengewinde.
Zeichnungshinweis
Form A: Planfläche
Form B: Kugelfläche
Form C: Riffelfläche

Häufig zusammen gekauft