{"product":{"productId":"agid.31691","price":173.04,"name":"Auflagebolzen mit Auflagesensor"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Auflagebolzen Vergütungsstahl.
Auflagesensor Edelstahl.
Steckergehäuse Stahl.
Auflagesensor Edelstahl.
Steckergehäuse Stahl.
Ausführung
Auflagebolzen brüniert, gehärtet und geschliffen.
Steckergehäuse brüniert.
Steckergehäuse brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Smart Products bieten den Mehrwert, den Betätigungszustand verschiedener Spann- und Auflageelemente elektronisch abfragen zu können.
Auflagebolzen können als Stütze, Anschlag oder Druckstück für zu bearbeitende Werkstücke verwendet werden.
Ein Endschalter, welcher in den Auflagebolzen mit Auflagesensor integriert ist, erkennt, ob ein Werkstück aufliegt oder nicht.
Wird der Auflagebolzen über die integrierte USB-Typ-C Buchse mit dem Bluetooth-Modul 85876 verbunden, überträgt dieses den Sensorstatus drahtlos. Das Signal kann daraufhin, beispielsweise vom Gateway 85875, empfangen und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich visualisiert die integrierte LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls den Zustand des Auflagebolzens.
Die Stromversorgung des Auflagebolzens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Auflagebolzen können als Stütze, Anschlag oder Druckstück für zu bearbeitende Werkstücke verwendet werden.
Ein Endschalter, welcher in den Auflagebolzen mit Auflagesensor integriert ist, erkennt, ob ein Werkstück aufliegt oder nicht.
Wird der Auflagebolzen über die integrierte USB-Typ-C Buchse mit dem Bluetooth-Modul 85876 verbunden, überträgt dieses den Sensorstatus drahtlos. Das Signal kann daraufhin, beispielsweise vom Gateway 85875, empfangen und weiterverarbeitet werden.
Zusätzlich visualisiert die integrierte LED-Anzeige des Bluetooth-Moduls den Zustand des Auflagebolzens.
Die Stromversorgung des Auflagebolzens erfolgt durch das Bluetooth-Modul, welches bei Bedarf ohne Neukonfiguration ausgetauscht werden kann.
Werkstoff
Auflagebolzen Vergütungsstahl.
Auflagesensor Edelstahl.
Steckergehäuse Stahl.
Auflagesensor Edelstahl.
Steckergehäuse Stahl.
Ausführung
Auflagebolzen brüniert, gehärtet und geschliffen.
Steckergehäuse brüniert.
Steckergehäuse brüniert.
Hinweis
Eine gesicherte Signalübertragung kann nur gewährleistet werden, wenn der Auflagesensor durch das Werkstück bündig zur Kontaktfläche nach unten gedrückt wird. Die Toleranz beträgt 0,2 mm.
Die Kontaktfläche des Werkstücks muss größer als Ø10 mm sein.
Die Kontaktfläche des Werkstücks muss größer als Ø10 mm sein.
Technische Daten
Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Anwendung
Mit Hilfe der Auflagebolzen kann die Teilepositionierung kontrolliert werden. Die Auflagebolzen können ebenfalls als Anschlag mit Positionsabfrage verwendet werden.
Temperaturbereich
0 °C bis +65 °C.
Sicherheit
Auflagebolzen mit Auflagesensor sind nicht für den Schutz von Menschen geeignet.
Zeichnungshinweis
1) Auflagesensor
2) USB-Typ-C Buchse
2) USB-Typ-C Buchse
Zubehör
Bluetooth-Modul 85876.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.