{"product":{"productId":"agid.17790","price":9.28,"name":"Auflagebolzen Stiftform mit Innengewinde"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
vergütet, brüniert.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Auflagefläche induktivgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Auflagebolzen sind sowohl als stabile und präzise Auflage, wie auch als Anschlag verwendbar.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Durch die Stiftform des Auflagebolzens ist auch ein Einsatz bei Bauteilen mit beengten Auflagepunkten möglich.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.