Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
lackiert.
Hinweis
Die Spezialverzahnung ermöglicht die Verwendung dieser Spannunterlagen in vertikaler und horizontaler Lage. Der komplette Satz im Holzkasten besteht aus 20 Teilen, die untereinander auswechselbar sind und viele Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Diese Spannunterlagen können auch einzeln bezogen werden. Siehe 02270.Universal-Spannunterlagen sind auch in Verbindung mit Treppenzahn-Spanneisen 04070 verwendbar.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft