{"product":{"productId":"agid.32573","price":31.84,"name":"Stützschrauben Edelstahl, Form A, abgerundet"},"currency":"EUR"}
- Verstellbare Auflage
- Als Positionierelement geeignet
- Kann zum Zentrieren und Abstützen verwendet werden
- Auslieferung mit Kontermutter
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl.
Ausführung
blank.
Hinweis
Durch die abgerundete Spitze können die Stützschrauben als Positionierelement für Werkstücke mit Bohrungen oder Ähnlichem verwendet werden.
Zeichnungshinweis
1) Kontermutter
Zubehör
Grundplatten 01042.
Grundschienen 34000-15.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Halteplatten 33263.
Grundschienen 34000-15.
Verlängerungsstücke 02035-01.
Halteplatten 33263.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.