{"product":{"productId":"agid.22668","price":170.84,"name":"Spannleisten für Vorrichtungselemente"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7131.
Ausführung
brüniert.
einsatzgehärtet und geschliffen.
einsatzgehärtet und geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Einsatzstahl 1.7131.
Ausführung
brüniert.
einsatzgehärtet und geschliffen.
einsatzgehärtet und geschliffen.
Hinweis
Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut.
Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben.
Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich.
Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben.
Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich.
Zubehör
Zylinderschrauben DIN 912
Muttern für T-Nuten DIN 508
Muttern für T-Nuten DIN 508
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.