Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Der Haltemagnet wird mit dem Werkstück-Stabilisator verbunden. Der Magnet kann beliebig positioniert werden. Dadurch ist ein flexibles Platzieren auf dem Maschinentisch möglich.
Hinweis
Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 25, 02403-25161064 wird ab 8 mm Materialstärke erreicht.
Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50, 02403-50205087 wird ab 15 mm Materialstärke erreicht.
Darf nicht als Hebewerkzeug eingesetzt werden.

Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln mit entsprechender Adapterplatte getauscht werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch