Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
hartbeschichtet.
Hinweis
Verwendbar bei den Stützen 02156.
Lieferumfang
Gewindestift M5.
Zeichnungshinweis
1) Kegelaufsatz spitz
2) Kegelaufsatz abgeflacht
3) Prismaaufsatz schmal
4) Prismaaufsatz breit
5) Planaufsatz 0°
6) Planaufsatz 180°
7) Planaufsatz 90°
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch