Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Adapterplatten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die Gewindebohrungen. Eine flexible Montage der Adapterplatten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch die Nuten gegeben.
Werkstoff
Einsatzstahl.
Ausführung
brüniert, gehärtet und geschliffen.
Hinweis
Adapterplatten mit Gewindebohrungen M12 können auf T-Nutenabständen 63, 80 und 100 mm eingesetzt werden.

Adapterplatten mit Gewindebohrungen M16 können auf T-Nutenabständen 100 und 125 mm eingesetzt werden.
Montage
Montagemöglichkeiten:
Zur Befestigung der Adapterplatten auf T-Nuten ist die Verwendung der Langlöcher mit Zylinderschrauben und Muttern für T-Nuten vorgesehen.
Vorteile
- Universelle Befestigung der Adapterplatten.
- Flexible Positionierung von Spannmitteln.
Zeichnungshinweis
1) Systemgröße M12
2) Systemgröße M16
Zubehör
Zylinderschrauben 07160.
Muttern für T-Nuten 07060.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch