{"product":{"productId":"agid.27315","price":218.12,"name":"Abstützelemente hydraulisch einschraubbar, Form A, Anlegen per Hydraulik"},"currency":"EUR"}
- Integrierter Metallabstreifer
- Geringe Einbaumaße
Beschreibung
Produktbeschreibung
Bei der Werkstückbearbeitung werden Abstützelemente eingesetzt, um Vibrationen und Durchbiegungen am Werkstück zu vermeiden. Es kann eine horizontale sowie vertikale Montage der einschraubbaren Abstützelemente erfolgen. Mit den beiden Montagemöglichkeiten können platzsparende Positionierungen in den Spannvorrichtungen erfolgen.
Die hydraulische Klemmung kann kombiniert oder separat mit einer hydraulischen Spannung erfolgen.
Die hydraulische Klemmung kann kombiniert oder separat mit einer hydraulischen Spannung erfolgen.
Werkstoff
Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
Gehäuse brüniert.
Kolben gehärtet.
Kolben gehärtet.
Betätigungsweise
Gebohrte Kanäle.
Technische Daten
- Max. Betriebsdruck: 500 bar.
- Zulässige Belastung bei 500 bar: 9 kN.
- Min. Öldruck: 100 bar.
- Max. Anziehdrehmoment: 60 Nm.
- Zulässige Belastung bei 500 bar: 9 kN.
- Min. Öldruck: 100 bar.
- Max. Anziehdrehmoment: 60 Nm.
Montage
Siehe Einbaukontur.
Vorteile
- Integrierter Metallabstreifer.
- Anlage immer durch Federkraft.
- Geringe Einbaumaße.
- Horizontale/vertikale Einbaumöglichkeit.
- Separate/kombinierte Klemmung mit Spannvorgang.
- Verbaute Kantseal-Dichtung.
- Anlage immer durch Federkraft.
- Geringe Einbaumaße.
- Horizontale/vertikale Einbaumöglichkeit.
- Separate/kombinierte Klemmung mit Spannvorgang.
- Verbaute Kantseal-Dichtung.
Lieferumfang
1 Stk. Kantseal-Dichtung enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Einbaukontur
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.