{"product":{"productId":"agid.32342","price":673,"name":"Abstützelement automationsfähig"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Produktbeschreibung
Abstützelemente reduzieren Vibrationen des Werkstücks bei maschineller Bearbeitung.
Alle beweglichen Teile sind gegen das Eindringen von Kühlmittel, Staub und Spänen abgedichtet.
Alle beweglichen Teile sind gegen das Eindringen von Kühlmittel, Staub und Spänen abgedichtet.
Werkstoff
Vergütungsstahl.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert.
Hinweis
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Betätigungsweise
Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
Automationsfähig
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Hohe Spannkräfte
Schnelles Spannen
Lieferumfang
02334-10-05012: 2x Positionierstift Ø 6 (h7) x 20, Schutzstopfen für Gewindebohrung.
02334-10-10016: 2x Positionierstift Ø 8 (h7) x 25, Schutzstopfen für Gewindebohrung.
02334-10-10016: 2x Positionierstift Ø 8 (h7) x 25, Schutzstopfen für Gewindebohrung.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.