Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
2 Treffer

Beschreibung

Werkstoff
GJL 250 geglüht.
Auf Anfrage
Weitere Nutbreiten.
Zeichnungshinweis
Bearbeitete Flächen: +0,2 mm/ +0,5 mm
Unbearbeitete Flächen: ±2 mm

Andere Kunden kauften auch