Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu positionieren und befestigen. Diese Aufspannwinkel mit T-Nuten bieten eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit Werkstückspannungen mit standardisierten Spannelementen aufzubauen. Die genauen Nutenabstände in Längs- und Querrichtung garantieren eine hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannungen.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Zeichnungshinweis
1) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft