Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Aufspanntürme mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.
Die alphanumerisch beschrifteten Rasterbohrungen garantieren eine definierte Zuordnung der Spannelemente im Wiederholfall.
Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Weitere Abmessungen auf Anfrage.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Häufig zusammen gekauft