Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Produktbeschreibung
Die Aufspanntürme mit Rasterbohrungen sind passend für Mehrfach-Spannsysteme.
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Aufspanntürme mit Rasterbohrungen werden auf horizontalen Bearbeitungszentren eingesetzt.

Die Aufspanntürme sind abgestimmt auf Maschinentische für Werkzeugmaschinen nach DIN 55201 und JIS6337-1980.
Positionierbolzen zum Abstecken der Paletten auf Maschinentische nach DIN 55201 müssen separat bestellt werden.

Lieferung inklusive Ringschrauben für den Transport.
Auf Anfrage
weitere Abmessungen.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912 (D3/D4)
Zubehör
41510 Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke ES.
41510-10 Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS.
41510-20 Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig Festbacke ES.
41500 Spannschienen für Mehrfach-Spannsystem.
07533 Passschrauben Form A
07159 Zylinderschrauben DIN 912
03250 Flache Nutensteine
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch