{"product":{"productId":"agid.22513","price":595,"name":"Konsolen Grauguss mit Rasterbohrungen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen geschliffen.
Hinweis
Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden.
Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben 07533-112065 befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben 07533-116065 befestigt.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Konsolen werden zum Aufbau von modularen Vorrichtungen eingesetzt. Sie können auf Rastersystemen genau positioniert und befestigt werden. Damit kann die Position der Rasterbohrungen auf der höheren Aufspannfläche fortgesetzt werden.
Konsolen dienen auch als Grundkörper zum Spannen von kleineren Werkstücken.
Konsolen der Systemgröße M12 werden über Passschrauben 07533-112065 befestigt. Konsolen der Systemgröße M16 werden über Passschrauben 07533-116065 befestigt.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Bohrung für Passschraube
2) Bohrung für Passschraube
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.