Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
GJL 300.
Ausführung
Auflage- und Aufspannflächen präzisionsbearbeitet.
Hinweis
Rasterabstand 50 ±0,02 mm.
Aufspannwinkel eignen sich, um Werkstücke und Vorrichtungen vertikal zu Positionieren und Befestigen. Zum Positionieren und Befestigen der Aufspannwinkel auf Rasterplatten 01126 und Paletten 01148 werden Passschrauben 07533 verwendet.
Aufspannwinkel der Systemgröße M12 werden über Passschrauben 07533-112065 befestigt.
Aufspannwinkel der Systemgröße M16 werden über Passschrauben 07533-116065 befestigt.
Schutzstopfen zum Verschließen der Rasterbohrungen müssen separat bestellt werden.
Zeichnungshinweis
1) Rasterbohrung
2) Bohrung für Passschraube
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch