{"product":{"productId":"agid.28374","price":0.23,"name":"SCHUTZKAPPE, D=11,8-12,8, L=15 PVCSCHWARZ, FÜR RUNDROHRE"},"currency":"EUR"}
Schutzkappe
PVC
schwarz
- Für Rundrohre
- Schutz vor scharfen Kanten
- UV-stabil
Verkaufseinheit
0,23 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Schutzkappe
Ausführung 2
für Rundrohre
Material
Grundkörper
PVC
Farbe
Grundkörper
schwarz
D=Durchmesser
11,8-12,8
L=Länge
15
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Weich-PVC.
Ausführung
Grundkörper schwarz.
Hinweis
Shorehärte 92 A.
UV-stabil.
ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt.
UV-stabil.
ØD = Außendurchmesser der Rohre, auf die die jeweilige Kappe passt.
Anwendung
Die Kappen dienen als Schutz vor scharfen Kanten an Rohren.
Temperaturbereich
Bei Belastung kältezäh bis etwa -15 °C.
Montage
Leichtes Erwärmen auf ca. 40 °C vereinfacht die Montage, die Haftfähigkeit wird erhöht und größere Rohrtoleranzen können ausgeglichen werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.