Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnellspannhalter
Form
A
Material Grundkörper
Aluminium
Material Komponente
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper
hartbeschichtet
B=Breite
60
D1=Gewinde
M10
D=Durchmesser
59
H=Höhe
23,5
L=Länge
53,5
D2
24
Form-Typ
mit Befestigungsschraube
H1
30
L1
77,5
L2
84,5

Beschreibung

Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Befestigung Edelstahl.
Ausführung
Aluminium hartbeschichtet.
Hinweis
Die Schnellspannhalter dienen als Basis eines Schnellwechselsystems. Die Schnellspannhalter können mit Hilfe einer Gewindebohrung direkt auf dem Maschinentisch oder der Grundplatte montiert werden. Die Schnellspannhalter können werkzeuglos mit den Adaptern oder den Winkelelementen verbunden werden.
Der Schnellspannhalter ist auch ohne Zwischenplatte erhältlich.
Zubehör
Adapter für Präzisionsschraubstöcke Aluminium 33225-20, Adapter für Dreibackenfutter 33226-05 Aluminium, Nadelauflage 33227 und Winkelelemente Aluminium 33227-10.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch