Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Schnappverschluss
Form
B
Ausführung 1
mit Griff
Ausführung 2
klappbar
Material Grundkörper
Edelstahl A4
Oberfläche Grundkörper
poliert
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
B=Breite
60
D=Durchmesser
49,5
F1=Zugkraft (N)
100
F=Haltekraft (N)
850
H=Höhe
35,9
L=Länge
41
S=Türblattstärke in mm
2-12
A
19
B1
32
B2
5,4
D1
50
D2
4,5
Form-Typ
nicht abschließbar
H1
31,1
H2
4,5
H3
30,5
H4
25,5
H5
14
H6
33
H7
23
L1
5,6
L2
11
L3
8,6
Schrauben
M4x6
Temperaturbereich °C
-18 bis 60

Beschreibung

Werkstoff

Edelstahl 1.4401.

Ausführung
geschliffen und poliert oder matt gestrahlt.
Hinweis
Diese Schnappverschlüsse sind durch den versenkten Griff für den bündigen Einbau in Türen, Klappen und Hauben konzipiert.
Erhältlich in zwei verschiedenen Größen für unterschiedliche Türblattstärken. Zusätzliche Sicherung durch abschließbare Varianten. Die Schließung ist gleichschließend, jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden.
Der vorgespannte Griff verhindert ein klappern.

Max. Drehmoment zum Anziehen der Schrauben: 2,4 Nm.

Form A: abschließbar
Form B: nicht abschließbar
Betätigungsweise
Durch Ziehen des Griffes wird der Verschluss in die offene Stellung gebracht, die Türe lässt sich öffnen. Das Verriegeln wird durch Zudrücken der Tür automatisch sichergestellt. Der Verschluss lässt sich auch von der Rückseite bedienen.
Anwendung
- Automobilindustrie
- Maschinenbau
- Boots- und Schiffsbau
- Luft- und Raumfahrt
- Wohnmobil und Caravaning
- Medizintechnik
Montage
1. Montageausschnitt entsprechend Skizze herstellen.
2. Anbringen des Montagewinkels.
3. Befestigung von der Rückseite mittels Montageteilen.
Lieferumfang
Montagehalterung, sowie hierfür passende Schrauben (M4) und Montagewinkel sind im Lieferumfang enthalten.
Die abschließbaren Schnappverschlüsse werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert.
Schrauben (M5) für den Montagewinkel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Zeichnungshinweis
1) Türblatt
2) Rahmen
3) Griff
4) Montagewinkel
5) Höhe der Montagehalterung (s. Tabelle H7)
6) Montageausschnitt
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch