Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scharnierhälfte
Ausführung 1
für Aluminiumprofile
Produkttyp
außenliegend
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A1=Bohrungsabstand links
10,5
A3=Flügellänge links
18
D=Durchmesser
5,3
Anzahl Bohrungen
2
B2
50
B4
30
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
10
D2
6,1
F1 N
100
F2 N
150
S
4

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
eloxiert.
Hinweis
Scharnierhälften für Flächenelemente und Aluminiumprofile.
Scharnierhälften können individuell zusammengestellt werden.
360° drehbar.

Befestigung durch Senkschrauben nach DIN 7991 / ISO 10642.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Achse 27869-15.
Abdeckstopfen 27869-20.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch