{"product":{"productId":"agid.28023","price":40.17,"name":"SCHARNIER JUSTIERBAR,HORIZONTAL/VERTIKAL 76X60,BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN, EDELSTAHL A41.4401"},"currency":"EUR"}
Scharnier
justierbar
Edelstahl A4
- Verbindet zwei feste Komponenten beweglich zueinander
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben
- Justierbar
Verkaufseinheit
40,17 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
justierbar
Produkttyp
Scharnier
Material
Grundkörper
Edelstahl A4
Stahlschlüssel Grundkörper
1.4401
A1=Bohrungsabstand links
21
A2=Bohrungsabstand rechts
21
A3=Flügellänge links
38
A4=Flügellänge rechts
38
A=Länge
76
B=Breite
60
S=Stärke
8
A5
7
A6
10
B1
34
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
F1
N
9000
F2
N
1000
Form-Typ
horizontal/vertikal
H
15
Verstellweg
L max.
4
Öffnungswinkel
180°
Beschreibung
Werkstoff
Edelstahl 1.4401.
Hinweis
Scharniere für innenliegende Türen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Die Punkte markieren die Mitte des Verstellwegs ”L” zur Montageerleichterung.
Fertigungstoleranzen und Türspalte können horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Die Scharniere können sowohl rechts als auch links eingesetzt werden.
Die Punkte markieren die Mitte des Verstellwegs ”L” zur Montageerleichterung.
Fertigungstoleranzen und Türspalte können horizontal und vertikal ausgeglichen und nachjustiert werden.
Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Zubehör
Zylinderschrauben DIN 6912 (M6) 07161.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.