Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Scharnier
Ausführung 1
für Aluminiumprofile
Ausführung 2
mit Steg
Produkttyp
innenliegend
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
A1=Bohrungsabstand links
27,5
A2=Bohrungsabstand rechts
27,5
A3=Flügellänge links
43
A4=Flügellänge rechts
43
A=Länge
86
B=Breite
84
BN=für Nut
8
D=Durchmesser
6,1
B1
81
B2
40
B3
41
Befestigungsart
Befestigungsbohrungen
D1
14,2
F1 N
200
F2 N
200
Form-Typ
mit Montageset
N
8
RoHS
true
S
3,8
Typ
I

Beschreibung

Werkstoff
Scharnier Aluminium.
Achse Edelstahl.
Abdeckstopfen Thermoplast glasfaserverstärkt.
Ausführung
Scharnier eloxiert.
Achse blank.
Abdeckstopfen weißaluminium.
Hinweis
Scharniere für Flächenelemente und Aluminiumprofile, aushängbar.
Scharniere können links oder rechts zusammengesteckt werden.
360° drehbar.

Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss jeder Anwender individuell ermitteln.
Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.

Montageset:
2x Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991 / ISO 10642.
2x Nutensteine einschwenkbar mit Steg Typ I.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch