Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Rundrohr
Ausführung 1
mit Nut
Material Grundkörper
Aluminium
Oberfläche Grundkörper
eloxiert
B=Breite
3,5
D=Durchmesser
30
L=Länge
500
B1
22
B2
2
RoHS
true

Beschreibung

Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
naturfarben eloxiert.
Auf Anfrage
Weitere Längen (L max = 6000mm).
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch