{"product":{"productId":"agid.32650","price":2856,"name":"RUNDLAUF-PRÜFGERÄT"},"currency":"EUR"}
Rundlauf-Prüfgerät
- Geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen
- Prüfbereich von 1 bis 32 mm
- Messuhr beliebig positionierbar über den leichtgängigen Schlitten und beweglichem Messstativ
- Einfache Bewegung der Aufbauelemente innerhalb T-Nuten
Verkaufseinheit
2.856,00 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rundlauf-Prüfgerät
RoHS
true
Beschreibung
Hinweis
Prüfgerät geeignet für Konzentrizität-, Schlag- und Rechtwinkligkeitsmessungen.
Durch die robuste Gestaltung ist das Rundlauf-Prüfgerät in der Werkstatt sowie im Messraum einsetzbar. Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle. Über den leichtgängigen Schlitten und das bewegliche Messstativ kann die Messuhr beliebig positioniert werden.
Mittels des Anschlagbocks kann die Anschlagspitze perfekt und einfach ausgerichtet werden (exakt in der Mitte des Prüflings), damit sich nicht unpräzise abgedrehte Stirnflächen wegen der Riefen beim Drehen durch Vibrationen negativ auf das Messergebnis auswirken.
Prüflinge liegen nicht auf angetriebener Welle auf, sondern auf festen Prismen und der Prüfling wird durch das Antriebsrad direkt angetrieben. Dadurch fällt das Thema mit der Grundtoleranz der Auflage komplett weg, da dieser komplett fest sitzt (Toleranz=0).
Die Messuhr ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für das Rundlaufprüfgerät können die digitalen Messuhren 32542 verwendet werden.
Durch die robuste Gestaltung ist das Rundlauf-Prüfgerät in der Werkstatt sowie im Messraum einsetzbar. Einfache Platzierung der Messwerkstücke durch abhebbare Andrückrolle. Über den leichtgängigen Schlitten und das bewegliche Messstativ kann die Messuhr beliebig positioniert werden.
Mittels des Anschlagbocks kann die Anschlagspitze perfekt und einfach ausgerichtet werden (exakt in der Mitte des Prüflings), damit sich nicht unpräzise abgedrehte Stirnflächen wegen der Riefen beim Drehen durch Vibrationen negativ auf das Messergebnis auswirken.
Prüflinge liegen nicht auf angetriebener Welle auf, sondern auf festen Prismen und der Prüfling wird durch das Antriebsrad direkt angetrieben. Dadurch fällt das Thema mit der Grundtoleranz der Auflage komplett weg, da dieser komplett fest sitzt (Toleranz=0).
Die Messuhr ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für das Rundlaufprüfgerät können die digitalen Messuhren 32542 verwendet werden.
Technische Daten
Prüfbereich von Ø 1 mm bis Ø 32 mm.
Verfahrweg des Schlittens max. 100 mm.
Einstellbare Kraft der Andrückrolle.
Verfahrweg des Schlittens max. 100 mm.
Einstellbare Kraft der Andrückrolle.
Lieferumfang
Höhen- und tiefenverstellbarer Anschlag, festes & höhenverstellbares Prisma, mechanischer Rollenantrieb, Messstativ, Messuhrenhalter.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.