{"product":{"productId":"agid.31993","price":54.08,"name":"ROHRVERBINDER GERADE, FÜR RUNDROHRE,A=60,27, L=150, FORM:B, ALUMINIUMGLEITGESCHLIFFEN, KOMP:STAHL VERZINKT"},"currency":"EUR"}
Rohrverbinder
gerade
Aluminium
gleitgeschliffen
- Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle
- Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung
Verkaufseinheit
54,08 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Rohrverbinder
Form
B
Ausführung 1
gerade
Ausführung 2
für Rundrohre
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Stahl
Oberfläche
Grundkörper
gleitgeschliffen
Oberfläche
Komponente
verzinkt
A=Innendurchmesser
60,27
L=Länge
150
B
48,27
C
103
D
80
P
58
Q
118
R
47
S
M12x45
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumguss.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Zylinderschraube DIN 7984 und Sechskantmutter DIN 985, Stahl.
Ausführung
gleitgeschliffen.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Zylinderschraube und Sechskantmutter verzinkt.
Auf Anfrage
Klemmhebel zur Befestigung.
Zubehör
Rund- und Vierkantrohre 29050.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.