{"product":{"productId":"agid.32639","price":2437.12,"name":"POSITIONIERTISCH M.SCHNELLSPANNHALTER,L3=200, B1=230, H2=20, ALUMINIUMHARTBESCHICHTET, KOMP:ALUMINIUM"},"currency":"EUR"}
Positioniertisch
mit Schnellspannhalter
Aluminium
hartbeschichtet
- Passend zu allen Schnellspannaufnahmen
- Werkzeuglose Verstellung in T-Nuten von Maschinentischen
- Drehung / Rotation der Platten durch die Langlöcher möglich
- Feineinstellung zur Positionierung möglich
- Kompakter Positioniertisch
Verkaufseinheit
2.437,12 €
zzgl. MwSt.
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Benennung
Positioniertisch
Ausführung 1
mit Schnellspannhalter
Material
Grundkörper
Aluminium
Material
Komponente
Aluminium
Oberfläche
Grundkörper
hartbeschichtet
Oberfläche
Komponente
hartbeschichtet
B=Breite
60
D=Durchmesser
59
H=Höhe
23,5
L=Länge
53,5
B1
230
B2
210
B3
180
B4
166
B5
8,1
B6
125
D1
8,1
D2
24
D3
15
H1
30
H2
20
H3
10
H4
80
L1
77,5
L2
84,5
L3
200
L4
155
L5
15
L6
150
L7
125
L8
205,7
RoHS
true
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Aluminium.
Komponenten Edelstahl.
Komponenten Edelstahl.
Ausführung
Grundkörper hartbeschichtet.
Komponenten blank.
Komponenten blank.
Hinweis
Der Positioniertisch ist stufenlos in X- und Y-Richtung verstellbar. In die Bohrungen D1 können Führungsstifte eingesetzt werden, sodass diese in die T-Nut des Maschinentisches hineingreifen (Bild 1.1). Dadurch ist das exakte Verschieben entlang der Messachse möglich. Ohne Stifte kann der Positioniertisch verdreht werden (Bild 1.2) und durch die Langlöcher dennoch effektiv fixiert werden. Auf Maschinentischen ohne T-Nut kann der Positioniertisch durch ihr hohes Eigengewicht ebenfalls eingesetzt und beliebig verstellt und gedreht werden (Bild 1.3).
Der Prüfling kann auf dem Positioniertisch in X- und Y-Richtung linear feinverstellt, sowie um 360° gedreht werden. Die stufenlose Feinverstellung erfolgt in X- und Y-Richtung in einem Verstellbereich von +/- 12,5 mm. Die Zustellung erfolgt in 0,5 mm pro Umdrehung.
Die Grobverstellung kann um 360° gedreht werden. Die Feineinstellung erfolgt mit 0,33° pro Umdrehung. Die Fixierung und feste Positionierung erfolgt mittels Klemmung.
Es handelt sich hier um ein kompaktes Modell wodurch nicht mehrere Module zur Positionierung des Prüflings verwendet werden müssen.
Der Positioniertisch ist mit einem Schnellspannhalter versehen. Dadurch können alle Artikel mit einer Schnellspannaufnahme verbaut und eingesetzt werden. Der Schnellspannhalter kann auch abgenommen werden, wodurch die Auflagefläche für alle beliebige Fixierelemente eingesetzt und an den verstellbaren Anschlag angelegt werden können. Der Anschlag kann auch abgenommen werden. Der Schnellspannhalter ist mit einer M6-Schraube auf dem Positioniertisch befestigt.
Der Prüfling kann auf dem Positioniertisch in X- und Y-Richtung linear feinverstellt, sowie um 360° gedreht werden. Die stufenlose Feinverstellung erfolgt in X- und Y-Richtung in einem Verstellbereich von +/- 12,5 mm. Die Zustellung erfolgt in 0,5 mm pro Umdrehung.
Die Grobverstellung kann um 360° gedreht werden. Die Feineinstellung erfolgt mit 0,33° pro Umdrehung. Die Fixierung und feste Positionierung erfolgt mittels Klemmung.
Es handelt sich hier um ein kompaktes Modell wodurch nicht mehrere Module zur Positionierung des Prüflings verwendet werden müssen.
Der Positioniertisch ist mit einem Schnellspannhalter versehen. Dadurch können alle Artikel mit einer Schnellspannaufnahme verbaut und eingesetzt werden. Der Schnellspannhalter kann auch abgenommen werden, wodurch die Auflagefläche für alle beliebige Fixierelemente eingesetzt und an den verstellbaren Anschlag angelegt werden können. Der Anschlag kann auch abgenommen werden. Der Schnellspannhalter ist mit einer M6-Schraube auf dem Positioniertisch befestigt.
Lieferumfang
Muttern für T-Nuten DIN 508 07060-08, 07060-081 und 07060-082 (je 2 pro Artikel), sowie 2 Rändelknöpfe 06092-0208X20 und 2 Führungsstifte.
Zubehör
Schnellspannhalter mit Winkelelement 33227-10.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Aufspannplatten 34032.
Schnellspannhalter mit Winkelelement drehbar 34007.
Schnellspannhalter drehbar 34007-02.
Präzisionsschraubstöcke 33225-5003511.
Präzisions-Zentrischspanner 34010.
Präzisions-Dreibackenfutter 34011.
Adapter 33226-05.
Nadelauflagen 33227.
Kleinteilespanner 34012.
Magnetprismen 34013.
Prismen mit Federspanner / Niederhalter 34013-05.
Prismen 34013-10.
Aufspannplatten 34032.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.