Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

12000

Andere Kunden kauften auch

norelem montiert – 12000

   

Die Produktgruppe 12000 von norelem beinhaltet lediglich eine Kategorie:

  • Pneumatikzylinder

          

Pneumatikzylinder

Ein Pneumatikzylinder ist ein wichtiges Element der pneumatischen Automatisierungstechnik. Er wurde als pneumatischer Antrieb, für die Verwendung in Maschinen und Anlagen entwickelt und besteht aus einem Zylinder.

Dieser wird mit Druckluft gefüllt, um eine lineare Bewegung zu erzeugen.

Der Zylinder ist mit einem Kolben verbunden, der sich bei Druckluftzufuhr in Richtung des Zylinders bewegt. Der Kolben kann an verschiedene Arten von Werkzeugen oder Maschinen angeschlossen werden, um die Bewegung zu steuern. Pneumatikzylinder werden häufig in der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Robotik eingesetzt.

Der Pneumatikzylinder wird in vielen industriellen Anwendungen zur Bewegung von Teilen verwendet wird. Er ist in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, um den spezifischen Anforderungen des Anwendungsbereichs gerecht zu werden.

Unser Sortiment beinhaltet folgende Ausführungen eines Pneumatikzylinder:

  

Es gibt zwei Arten von Pneumatikzylindern: einfachwirkende und doppeltwirkende Pneumatikzylinder.

Einfachwirkende Pneumatikzylinder sind die am häufigsten verwendeten Zylinder. Hier bewegt sich der Kolben nur in eine Richtung und erzeugt so eine lineare Bewegung. Sie sind kostengünstig, leicht zu installieren und zu warten.

Bei dem doppeltwirkenden Pneumatikzylinder ist der Kolben an beiden Enden des Rohres angebracht und lässt sich somit in beide Richtungen bewegen.

Der doppeltwirkende Pneumatikzylinder bietet mehr Kraft und ermöglichen das Heben und Senken von größeren Lasten. Dadurch benötigen sie jedoch mehr Druckluft als einfachwirkende Zylinder. Daher sind doppeltwirkende Pneumatikzylinder teurer in der Anschaffung und Wartung.