{"product":{"productId":"agid.17792","price":4.32,"name":"Rollenelemente, Form B"},"currency":"EUR"}
- Zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite
- Passend zu Aluminiumprofilen Typ B und I mit Nut 8 und 10
- Plan oder mit Seitenführung
Beschreibung
Werkstoff
Gehäuse Polyamid glaskugelverstärkt.
Rollen POM.
Schrauben Stahl.
Rollen POM.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Gehäuse und Rollen schwarz.
Schrauben verzinkt.
Schrauben verzinkt.
Hinweis
Die Rollenelelmente eignen sich zur Herstellung von Rollenbahnen in beliebiger Länge und Breite. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I. Durch die federnden Führungsnasen auf der Unterseite sind die Elemente universell für Nut 8 und 10 passend.
Befestigung Form B
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil aufsetzen und niederdrücken. Durch Einschlagen oder Einschrauben der Schrauben wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Alternativ können die Klemmen am Gehäuse-Unterteil abgebrochen und das Rollenelement mittels Schrauben und Nutensteinen fest auf dem Aluminiumprofil verschraubt werden.
Befestigung Form B
Gehäuse-Unterteil mit Rollen in die Nut des Aluminiumprofils einsetzen. Gehäuse-Oberteil aufsetzen und niederdrücken. Durch Einschlagen oder Einschrauben der Schrauben wird das Rollenelement in der Nut fixiert und verspannt.
Alternativ können die Klemmen am Gehäuse-Unterteil abgebrochen und das Rollenelement mittels Schrauben und Nutensteinen fest auf dem Aluminiumprofil verschraubt werden.
Zeichnungshinweis
1) mit Seitenführung
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.