{"product":{"productId":"agid.21991","price":0.98,"name":"Rollenelemente Kunststoff für Rollenschienen, Form A"},"currency":"EUR"}
- Einfache und schnelle Montage
- Werkzeuglose Bestückung
- Kompatibel mit Typ B und Typ I
Beschreibung
Werkstoff
Rolle und Käfig Polyamid glaskugelverstärkt.
Achse Stahl.
Achse Stahl.
Ausführung
Käfig schwarz.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Rolle in verschiedenen Farben erhältlich.
Hinweis
Die Rollenelemente sind auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und können an diesen schnell und einfach montiert werden. Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.