{"product":{"productId":"agid.21999","price":6.51,"name":"Kugelrollenelemente für Rollenschienen"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kugel Edelstahl.
Gehäuse Stahl.
Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt.
Gehäuse Stahl.
Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt.
Ausführung
Käfig schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kugel Edelstahl.
Gehäuse Stahl.
Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt.
Gehäuse Stahl.
Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt.
Ausführung
Käfig schwarz.
Hinweis
Das Kugelrollenelement ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann an diesen schnell und einfach montiert werden.
Für flexible Bewegungen in zwei Dimensionen. Mit einer verschleiß- und reibungsarmer Kugelrolle.
Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Für flexible Bewegungen in zwei Dimensionen. Mit einer verschleiß- und reibungsarmer Kugelrolle.
Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.