{"product":{"productId":"agid.20366","price":2.32,"name":"Kabelhalter mit Hammer, Form A"},"currency":"EUR"}
- Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm
- Form A: mit einer Kammer
- Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofilen
Beschreibung
Werkstoff
Polyamid.
O-Ring FPM 70.
O-Ring FPM 70.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Der Kabelhalter dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche mit einem Durchmesser von bis zu 12 mm .
Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Die Montage erfolgt durch den eingearbeiteten Hammer mittels einer 90° Drehung in der Profilnut. Die Fixierung der Kabel erfolgt durch den eingespannten O-Ring.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.