{"product":{"productId":"agid.20205","price":29.49,"name":"Exzenter Spannmodul Form E"},"currency":"EUR"}
- Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau
- Kein zusätzliches Werkzeug notwendig
- Mit allen gängigen Alu-Profilsystemen und T-Nut-Tischen kompatibel
Beschreibung
Werkstoff
Grundkörper Stahl. Exzenterhebel Aluminiumguss.
Ausführung
Grundkörper brüniert. Hammermutter verzinkt. Exzenterhebel schwarz pulverbeschichtet.
Hinweis
Das Spannmodul wird von oben in die T-Nut eingesetzt und sicher, ohne zusätzliches Werkzeug, über den Exzenterhebel festgespannt.
Vorteile
Die Exzenter Spannmodule können auf den gängigen Alu-Profilsystemen oder auf T-Nut-Tischen zum Anschlagen, Festklemmen oder Spannen von Bauteilen und Werkstücken eingesetzt werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.