Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Fasern Polyamid.
Büstenkopf Polypropylen.
Käfig Polyamid kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Das Bürstenelement ist auf die Aluminiumprofile für Rollenschienen abgestimmt und kann an diesen schnell und einfach montiert werden.
Mit den elastischen Bürstenfasern können kratzempfindliche Gegensände flexibel in zwei Dimensionen bewegt werden.
Die Bestückung der Profile kann werkzeuglos erfolgen. Geeignet für Aluminiumprofile Typ B und I.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch