{"product":{"productId":"agid.30315","price":4.37,"name":"Verbinder 45° Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Show more
Show less
Description
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Für die 45° Verbindung. Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Aussteifung von Konstruktionen.
Der Verbinder 45° besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Verbinder 45° zu befestigen.
Für die 45° Verbindung. Ideal für Fachwerkkonstruktionen und Diagonalstreben zur Aussteifung von Konstruktionen.
Der Verbinder 45° besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Verbinder 45° zu befestigen.
Lieferumfang
2 Verbinderhälften 45°.
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, verzinkt.
1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.