Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language
Benennung
Tischplattenbefestigung
Ausführung 2
Typ I
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Kunststoff
ESD elektrostatisch entladend
ja
Profil
Ø30
RoHS
true
UNSPSC Code
31161513

Beschreibung

Werkstoff
Schelle Stahl.
Distanzstück Kunststoff PA, glasfaserverstärkt.
Schrauben Stahl.
Ausführung
Schelle verzinkt.
Distanzstück grau ähnlich RAL 7042.
Schrauben verzinkt.
Hinweis
Für die Befestigung von Tischplatten an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser.

Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Tischflächen aus Span- oder Multiplexplatten. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Mit der beiliegenden Holzschraube wird die Tischplatte fixiert.

Das Distanzstück sorgt für einen exakten Abstand, so dass die Tischplatte bündig auf den Verbindern der Rohrkonstruktion aufliegt. Somit liegt alles auf gleichem Niveau.

Tipp: Zur Abdeckung des Spalts zwischen Tischplatte und Profilrohr kann die Gleitleiste Ø30 verwendet werden.
Lieferumfang
1 Schelle.
1 Distanzstück.
1 Holzschraube 6 x 25, verzinkt.
2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch