{"product":{"productId":"agid.30317","price":11.2,"name":"Stoßverbinder 90° Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Für die rechtwinkelige Verbindung. Die großen Rundungen sorgen für sanfte Übergänge bei 90° Verbindungen. Sie reduzieren die Verletzungsgefahr an den Außenecken der Konstruktion und vermeiden Beschädigungen durch Wagen, die umhergefahren werden.
Der Stoßverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Stoßverbinder zu befestigen.
Für die rechtwinkelige Verbindung. Die großen Rundungen sorgen für sanfte Übergänge bei 90° Verbindungen. Sie reduzieren die Verletzungsgefahr an den Außenecken der Konstruktion und vermeiden Beschädigungen durch Wagen, die umhergefahren werden.
Der Stoßverbinder besitzt eine integrierte, hoch belastbare Verdrehsicherung. Sie stellt eine exakte und dauerhafte Ausrichtung von Profilrohren Ø30 sicher. Die Verdrehsicherungen können bei Bedarf mit einem Schlitzschraubendreher entfernt werden. Dies ist nötig, um Rundrohre Ø30 in dem Stoßverbinder zu befestigen.
Lieferumfang
2 Stoßverbinderhälften.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, verzinkt.
2 selbstsichernde Muttern ISO 10511 - M6, verzinkt.
Artikel wird vormontiert geliefert.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.