Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Für die stabile, verwindungssteife Befestigung von Aluminiumprofilen Nut 8 Typ I an Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Mit der Schelle lassen sich Aluminiumprofile mit einer Nut 8 Typ I sehr einfach in eine Rohrkonstruktion integrieren. Die Schelle baut sehr flach auf und ist dennoch sehr verwindungssteif.

Ideal geeignet für die Anbindung von Aluminiumprofile für Rollenschienen.
Lieferumfang
1 Schelle.
2 Nutensteine - Nut 8 - M6, verzinkt.
2 Schrauben DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, verzinkt.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch