{"product":{"productId":"agid.30308","price":13.94,"name":"Profilrohre Aluminium Ø30 Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).
Ausführung
warmausgehärtet, naturfarben eloxiert.
Hinweis
Aluminiumprofil in leichter Ausführung für gewichtsoptimierte und schlanke Konstruktionen. An den vier jeweils im 90° Winkel angebrachten Klemmnuten können ohne eine weitere Bearbeitung der Profile Verbinder Ø30 angebracht werden. Durch die formschlüssige Verbindung entstehen äußerst stabile Konstruktionen. Die Verbindungen können jederzeit erweitert und auch einfach wieder demontiert werden.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.