{"product":{"productId":"agid.30431","price":3.4,"name":"Platteneinhängungen Ø30 Typ I, Form B, einfach"},"currency":"EUR"}
- Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen
- Für die universelle Befestigung von Plattenmaterialien
- Mit selbstbohrenden Schrauben
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Für die Befestigung von Plattenmaterialien an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser.
Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Plattenmaterialien. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Alternativ können die Schellen auch zuerst am Flächenelement verschraubt werden. Danach lässt sich das komplette Element einfach am Rohrrahmen einhängen.
In der Regel wird in jeder Ecke eine Platteneinhängung Form A platziert. Die Platteneinhängung Form B wird als Unterstützung bei langen Platten eingesetzt. Diese reduzieren so die Durchbiegung.
Bitte beim Plattenzuschnitt beachten: Werden Verbinder eingesetzt, so benötigen die Platten im Bereich der Verbinder eine Ausklinkung von mindestens 5 mm oder einen umlaufenden Spalt von mindestens 5 mm.
Robustes Befestigungselement für die Befestigung von Plattenmaterialien. Die belastbare Schelle aus Stahl wird mit dem Profilrohr verschraubt und sorgt so für einen sicheren Halt. Alternativ können die Schellen auch zuerst am Flächenelement verschraubt werden. Danach lässt sich das komplette Element einfach am Rohrrahmen einhängen.
In der Regel wird in jeder Ecke eine Platteneinhängung Form A platziert. Die Platteneinhängung Form B wird als Unterstützung bei langen Platten eingesetzt. Diese reduzieren so die Durchbiegung.
Bitte beim Plattenzuschnitt beachten: Werden Verbinder eingesetzt, so benötigen die Platten im Bereich der Verbinder eine Ausklinkung von mindestens 5 mm oder einen umlaufenden Spalt von mindestens 5 mm.
Lieferumfang
Form A:
1 Platteneinhängung.
2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Form B:
1 Platteneinhängung.
1 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
1 Platteneinhängung.
2 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Form B:
1 Platteneinhängung.
1 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16, verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.