Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Aluminiumdruckguss.
Montageteile Stahl.
Ausführung
blank.
Montageteile verzinkt.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.

Für die parallele Verbindung. Der vormontierte Parallelverbinder kann direkt an den Profilrohren Ø30 positioniert und festgezogen werden. Durch die zwei Verbinderhälften kann der Parallelverbinder auch nachträglich an bestehenden Konstruktionen angebracht werden um diese zu verstärken oder zu erweitern.
Lieferumfang
2 Parallelverbinderhälften.
1 Schraube DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 20, verzinkt.
1 selbstsichernde Mutter ISO 10511 - M6, verzinkt.

Artikel wird vormontiert geliefert.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch