Online: Standardlieferung versandkostenfrei ab 100€
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PA, glaskugelverstärkt.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Für die Befestigung von leichten Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser.

Die Klemmschelle ist für leichte Anbauteile geeignet. Sie wird werkzeuglos auf das Rundrohr aufgesteckt und ist auch einfach wieder zu entfernen. Daher ideal geeignet wenn nur temporär etwas angebracht werden muss.

Zur Verschraubung des Flächenelements kann eine Sechskantmutter M5 (nicht im Lieferumfang) in die Klemmschelle eingesetzt werden.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch