{"product":{"productId":"agid.30438","price":0.3,"name":"Kabelbinderblöcke Ø30 Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Kunststoff PP.
Ausführung
schwarz.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Kunststoff PP.
Ausführung
schwarz.
Hinweis
Passend für Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Der Kabelbinderblock dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche. Die Fixierung der Kabel und Schläuche erfolgt mittels Kabelbinder bis zu einer Breite von 5 mm.
Der Universal-Halter wird werkzeuglos auf die Profilrohre Ø30 aufgeklipst.
Der Kabelbinderblock dient als Befestigungsbauteil für Kabel und Schläuche. Die Fixierung der Kabel und Schläuche erfolgt mittels Kabelbinder bis zu einer Breite von 5 mm.
Der Universal-Halter wird werkzeuglos auf die Profilrohre Ø30 aufgeklipst.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.