{"product":{"productId":"agid.30419","price":3.89,"name":"Gewindeeinsätze Ø30 Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Aluminium.
Ausführung
blank.
Hinweis
Passend für Profilrohre 10900-01 mit 30 mm Außendurchmesser.
Die Gewindeeinsätze werden stirnseitig in die Profilrohre Ø30 eingepresst. Sie eignen sich zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör.
Die Gewindeeinsätze werden stirnseitig in die Profilrohre Ø30 eingepresst. Sie eignen sich zur Befestigung von Stellfüßen, Rollen oder anderem Zubehör.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.