{"product":{"productId":"agid.30427","price":1.65,"name":"Flächenbefestigungen Ø30 Typ I"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Flächenbefestigung und Distanzstück Kunststoff PA.
Montageset Stahl.
Montageset Stahl.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Montageset verzinkt.
Montageset verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Flächenbefestigung und Distanzstück Kunststoff PA.
Montageset Stahl.
Montageset Stahl.
Ausführung
Grau ähnlich RAL 7042.
Montageset verzinkt.
Montageset verzinkt.
Hinweis
Für die universelle Befestigung von Flächenelementen oder beliebigen Bauteilen an Rundrohren und Profilrohren mit 30 mm Außendurchmesser.
Je nach Verwendungszweck wird die Flächenbefestigung alleine oder zusammen mit dem mitgelieferten Distanzstück genutzt.
Ideal geeignet für die Befestigung von Flächenelemente wie Verkleidungen, Sicht- und Spritzschutz mit leichter Beanspruchung.
Je nach Verwendungszweck wird die Flächenbefestigung alleine oder zusammen mit dem mitgelieferten Distanzstück genutzt.
Ideal geeignet für die Befestigung von Flächenelemente wie Verkleidungen, Sicht- und Spritzschutz mit leichter Beanspruchung.
Lieferumfang
1 Flächenbefestigung.
1 Distanzstück.
1 Vierkantmutter DIN 557 - M5, verzinkt.
1 Selbstfurchende Schraube SF4 x 12, verzinkt.
1 Distanzstück.
1 Vierkantmutter DIN 557 - M5, verzinkt.
1 Selbstfurchende Schraube SF4 x 12, verzinkt.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.