Online: Versandkostenfreie Standardlieferung innerhalb Deutschlands ab 100€ (ausgenommen Express-Sendungen und Speditionswaren)
DE
Choose your Language

Beschreibung

Werkstoff
Kunststoff PVC.
ESD-Ausführung Kunststoff PVC, kohlefaserverstärkt.
Ausführung
schwarz oder grau ähnlich RAL 7042.
Hinweis
Mit den Führungsschienen wird das Transportgut sicher auf der Rollenbahn gehalten. Zur Montage werden die Führungsschienen einfach in die Einhängehalter oder Montagehalter geschoben.

Vorwiegend werden diese Führungsschienen bei parallel verlaufenden Rollenbahnen zur mittigen Trennung der Rollenbahnen eingesetzt.

Zum Schutz empfindlicher Produkte sind die Führungsschienen auch in elektrostatisch ableitfähiger Ausführung (ESD) erhältlich.
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.

Andere Kunden kauften auch