Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Einhängehalter variabel Ø 30 Stahl für Rollenbahnen Stahl, Form I
ab
5,61 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Einhängehalter variabel Ø 30 Stahl für Rollenbahnen Stahl, Form U
ab
5,83 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Beschreibung
Werkstoff
Stahl.
Ausführung
verzinkt.
Hinweis
Die Einhängehalter dienen zum Einhängen von Rollenbahnen Stahl in ein Rundrohr oder Profilrohr Ø30. Für Rollenbahnen mit wechselndem Gefälle.
Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Rundrohr oder Profilrohr Ø30 einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden.
Form I: Mit einem Einhängehaken.
Form U: Mit zwei Einhängehaken.
Die Form I greift dabei in die Form U. Somit bleibt die Rollenbahn in einer Flucht.
Rollenbahn in den Einhängehalter einschieben und am Rundrohr oder Profilrohr Ø30 einhängen. Bei Bedarf kann der Einhängehalter auch verschraubt werden.
Form I: Mit einem Einhängehaken.
Form U: Mit zwei Einhängehaken.
Die Form I greift dabei in die Form U. Somit bleibt die Rollenbahn in einer Flucht.
Lieferumfang
1 Einhängehalter.
5 bzw. 6 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16.
5 bzw. 6 Bohrschrauben DIN 7504 Form N - 3,9 x 16.