{"product":{"productId":"agid.29362","price":4.16,"name":"Beschriftungsträger Ø30 Typ Itransparent"},"currency":"EUR"}
Werkstoff
Beschriftungsträger Kunststoff PET.
Clip Stahl.
Clip Stahl.
Ausführung
Beschriftungsträger transparent.
Clip verzinkt.
Clip verzinkt.
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Beschreibung
Werkstoff
Beschriftungsträger Kunststoff PET.
Clip Stahl.
Clip Stahl.
Ausführung
Beschriftungsträger transparent.
Clip verzinkt.
Clip verzinkt.
Hinweis
Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser.
Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff. Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 42 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet.
Die Beschriftungsträger werden über den Clip einfach aufgesteckt und hängen dann unter dem Profil.
Die Beschriftungsträger sind aus transparentem Kunststoff. Sie besitzen oben eine Öffnung in der beschriftete Karten oder Papierstreifen eingesteckt werden können. Für Etikettenhöhe 42 mm und Etikettenbreite 100 mm geeignet.
Die Beschriftungsträger werden über den Clip einfach aufgesteckt und hängen dann unter dem Profil.
Wichtiger Hinweis zum Download von CAD-Modellen
Um unsere CAD-Modelle herunter laden zu können, müssen Sie sich vorher einloggen. Sollten Sie noch kein Konto angelegt haben, registrieren Sie sich bitte unter „Mein Konto“ (rechte Bildschirmseite) und folgen Sie den Anweisungen.